Publique sus productos
Rekta litter bin - 3 openings for recycling
Nola

Rekta litter bin - 3 openings for recycling

Traducido por Google,
La forma cúbica de Rekta es fácil de colocar junto a las paredes o en las esquinas. Las aberturas están dimensionadas para indicar los tipos de residuos permitidos y clasificarlos previamente para su reciclaje. La papelera se puede pedir con los lados perforados, que parecen romper su masa y darle un carácter de ingravidez. El texto o los logotipos se pueden cortar con láser en los paneles de metal que dan forma a la parte posterior y los lados de la papelera. Los anillos interiores mantienen los revestimientos de plástico en su lugar, que se pueden reemplazar fácilmente a través de una puerta lateral o la tapa. Diseño: Christina Jonsson
Especificaciones
  • Fully assembled. Variants: Available with either one opening or three. Materials: The container is made in 4 mm perforated sheet steel. The steel is zinc-electroplated and polyester powder-coated in silver. The litterbin is fitted with rubber feet. Placement: Freestanding. Maintenance: Polyester powder-coated steel can be repainted with alkyd oil enamel as needed.
Especificaciones técnicas
  • Referenciarekta_litter_bin3_recycling
  • Familia de productoLitter bins
  • Grupo de productosRecycling
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)710
  • Ancho (mm)550
  • Profundidad (mm)400
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Material secundarioCaucho
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)29
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Basuras, reciclaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
Productos similares

4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)