Publique sus productos
Revet bicycle shelter - start section, 10 bicycles
Nola

Revet bicycle shelter - start section, 10 bicycles

Traducido por Google,
El aparcamiento para bicicletas Revet es un recinto especialmente diseñado con mucho espacio para bicicletas. La estructura prefabricada de fácil montaje está construida con un techo duradero de madera que se curva hacia abajo para crear una pared. Se pueden combinar varias estructuras una al lado de la otra para crear un refugio más grande con espacio para más bicicletas. Revet ofrece un refugio de buena relación calidad-precio con el potencial de ser ampliado de acuerdo con los requisitos específicos. Diseño: Bengt Isling.
Especificaciones
  • Assembly required. Variants: The shelter can be extended according to requirements. Materials: The posts that form the rear supports and roof are made in 6 mm plate steel. The front supports are made in 8 mm plate steel. The steel parts are made from zinc-electroplated steel powder-coated in grey 2900 Sablé.The roof is made from Linax-impregnated pine measuring 120×22 mm. The bicycle rack is made from steel plate pipes with wheel holders made in zinc-electroplated solid steel. Placement: The support posts should be cemented in place or bolted to the surface.
Especificaciones técnicas
  • Referenciarevet_bicycle_shelter5_start
  • Familia de productoBicycle environment
  • Grupo de productosBicycle shelter
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-12-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2190
  • Ancho (mm)5000
  • Profundidad (mm)1873
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPino
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Bike Racks & Shelters
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
Productos similares

3.8 de 5 estrellas 3.8 (68)
4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)
4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
3.6 de 5 estrellas 3.6 (18)