Publique sus productos
Serpentin backed bench
Serpentin backed bench
Serpentin backed bench
Serpentin backed bench
    Nola

    Serpentin backed bench

    Traducido por Google,

    Un nuevo banco para uso interior. Como su nombre indica, el banco Serpentin crea la impresión de una forma arremolinada. A primera vista, el ojo puede ver una elegante tira de madera enrollada alrededor de las barras de un marco de madera. Una mirada más cercana revela un asiento y un respaldo elaborados a partir de una banda continua de abedul, que invita a los espectadores a sentarse cómodamente y disfrutar de la innovación y la artesanía que sustentan el diseño. La forma del banco seguramente inspirará curiosidad y generará conversación sobre su construcción y forma. El banco se creó mediante una técnica que Marc Hoogendijk llama "tecnomimética". Al reflexionar sobre cómo el concepto de biomímesis conduce a productos inspirados en la naturaleza, Hoogendijk acuñó el término tecnomimética para describir cómo los objetos hechos por el hombre pueden generar nuevos diseños. Serpentin, por ejemplo, se inspira en los tubos de cartón.

    Especificaciones
    • Dimensions and weight

      Length: 172 cm
      Width: 73 cm
      Height: 81 cm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaserpentin-backed-bench
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosBacked benches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)810
    • Ancho (mm)1720
    • Profundidad (mm)730
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
    Productos similares

    3.8 de 5 estrellas 3.8 (66)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (81)
    4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
    3.6 de 5 estrellas 3.6 (18)
    4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)
    3.6 de 5 estrellas 3.6 (20)