Publique sus productos
Street bicycle parking
Nola

Street bicycle parking

4.3 de 5 estrellas4.3(6 reseñas)
Traducido por Google,
Este llamativo aparcabicicletas se llama Street, un producto rompedor diseñado para crear aparcamientos seguros para los ciclistas urbanos. El portabicicletas tiene tres lados y se proporciona de acuerdo con las plazas de estacionamiento de tamaño estándar para automóviles. Dado que el número de ciclistas de la ciudad aumenta cada año, Street hace un buen uso de los lugares de estacionamiento redundantes, ya que cada sección ofrece espacio para ocho bicicletas. El sistema modular de Street permite ampliar el estacionamiento de ocho a 16, 24, 30, etc. Street no solo es una forma flexible de proporcionar más estacionamiento para bicicletas en la ciudad, sino que su llamativo diseño hace que sea fácil de detectar para los ciclistas. Diseño: Nola.
Especificaciones
  • Assembly: The frame consists of four sections: two end frames and two side sections that form one long side. Each side section is provided with four wheel-holders, comprising a total of eight per single section. Variants: A single section for eight bicycles, or several sections to provide parking for 16, 24, 30, etc. Two single sections can be placed opposite each other to create a square enclosure with parking for 16 bicycles. Several sections can be combined to form unique shapes to suit a wide variety of on-street and off-street sites. Materials: All parts of the product are made in zinc-electroplated and powder-coated steel. The wheel holders are produced with a galvanised finish. Placement: Some assembly required. The product bolts to the ground for permanent installation, or remains freestanding if used temporarily. Maintenance: General maintenance is not normally required. Scratches should be repainted with oil alkyd enamel.
Especificaciones técnicas
  • Referenciastreet_bicycle_parking
  • Familia de productoBicycle environment
  • Grupo de productosBicycle stand
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-12-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)960
  • Ancho (mm)4800
  • Profundidad (mm)2200
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Material secundarioAcero Galvanizado
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)200
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Bike Racks & Shelters
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
Productos similares

3.8 de 5 estrellas 3.8 (68)
4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)
4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
3.6 de 5 estrellas 3.6 (18)