Publique sus productos
Värtan bench - extension section
Nola

Värtan bench - extension section

Traducido por Google,
Con sus elegantes contornos y su perfil contemporáneo, Värtan es un llamativo banco caracterizado por líneas limpias y un estilo sobrio. El asiento y el respaldo están hechos de listones de roble que forman una larga línea lateral donde se unen. Las partes de madera se tratan con tecnología de impregnación Sioo para protegerlas de la humedad, los insectos y los hongos, y el marco está fabricado en acero duradero con recubrimiento en polvo. Värtan es un diseño versátil que se puede pedir en una variedad de longitudes y variaciones, o se puede personalizar para satisfacer requisitos específicos. Actualmente está disponible con o sin respaldo o reposabrazos, o preparado para su instalación sobre un murete o zócalo de hormigón. Värtan es una opción perfecta para centros comerciales, centros de transporte, salas de embarque y cualquier entorno donde se requieran asientos públicos. Diseño: Nola.
Especificaciones
  • Assembly: assembly required. Materials: The frame and legs are made of powdercoated steel. Non standard colours for an additional fee.
 The slats are, as standard, made in oiled oak. Sioo-impregnated oak for an additional fee. Maintenance: Any scratches to the frame shall be repainted using alkyd oil enamel. Oiled wood should be re-oiled regularly, at least twice a year. Over time oak darkens and the teak turns grey. Sioo-impregnated oak must be maintained after 4 to 5 years and up to 8-12 years to prolong the quality. Placement: Freestanding. Can be bolted to the surface. Also designed to secured to the ground. Bolts not included.
Especificaciones técnicas
  • Referenciavartan_bench_extension
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosBenches
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)470
  • Ancho (mm)2110
  • Profundidad (mm)480
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Material secundarioRoble
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
Productos similares

3.8 de 5 estrellas 3.8 (67)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (81)
4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
3.6 de 5 estrellas 3.6 (18)
4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)