Publique sus productos
Viaduct bench
Viaduct bench
Viaduct bench
Viaduct bench
Viaduct bench
Viaduct bench
Viaduct bench
    Nola

    Viaduct bench

    4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    El nuevo banco de granito Via extrae referencias históricas del jardín donde se exhibió durante la Stockholm Creative Edition. La forma de Via se inspiró en los acueductos y viaductos romanos, y el banco tiene una fuerte presencia arquitectónica.

    Especificaciones
    • Dimensions and weight

      Length: 100 cm alt 140 cm
      Width: 42 cm
      Height: 46 cm

      Bench length 100 cm. Mass: 220 kg
      Bench length 140 cm. Mass: 420 kg

      Materials

      Grå Bohus granite

      Standard colours

      Grå Bohus Granite

      Product number

      U30-30/100GVia Sittbänk 1000 mm. Grå Bohus Granit

      U30-30/140GVia Sittbänk 1400 mm. Grå Bohus Granit

      U30-30/180GVia Sittbänk 1800 mm. Grå Bohus Granit

      Assembly and placement

      Delivered assembled

      Freestanding. Due to its high weight, Via Bänk is recommended in all cases and contexts to be placed on a solid surface that does not risk sinking over time. Ie hard surfaces such as asphalt, tiles, cast concrete or hard packed gravel surface. Via Bänk does not have lifting loops. When lifting the bench, which should always be done with machinery, lifting straps that can be looped under the bench are recommended. See installation instructions.

      Maintenance

      Clean as necessary. Use granite cleaners and follow the instructions.

      Download our general maintenance advice

      Character

      Heavy stable and sculptural bench that can be placed individually or in a longer row

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaviaduct-bench
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosBenches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)460
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)410
    Información relacionada
    • Material principalPiedra
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)220
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-11 29 00
    • Título OmniClass Site Furnishings
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
    Productos similares

    3.8 de 5 estrellas 3.8 (67)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (81)
    4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
    3.6 de 5 estrellas 3.6 (18)
    4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)