Publique sus productos
Work Lounge chair
Work Lounge chair
Work Lounge chair
    Nola

    Work Lounge chair

    Traducido por Google,

    Work Lounge es una respuesta a la rápida expansión de la sociedad y la necesidad de lugares de trabajo al aire libre funcionales y prácticos. Una estación de trabajo con asiento giratorio en espuma suave y seca, con una mesa ajustable para computadora portátil. Las piezas también tienen un respaldo extra alto, pero ligeramente transparente, para una sensación de privacidad. Work Lounge se desarrolla en colaboración con Superlab y Charlotte Petersson Troje.

    Especificaciones
    • Dimensions and weight:

      Width with table: 91 cm. Depth: 69 cm. Hight: 145 cm. Seat hight: 44 cm. Weight: 50 kg

      Materials:

      Powder coated Steel.

      Laminate.

      Dry Foam.

      Galvanized and powder-coated steel, table top in laminate and seat in Dry Foam.

      Standard colours:

      Product number:

      U19-20 Work Lounge, Chair

      Additional description number:

      C = Optional colored steel

      X = Table Top in laminate / steel

      Assembly and placement:

      The armchair is delivered assembled.

      Bolts above ground, in floors or cast-in-place foundations.

      Maintenance:

      Repaint with alkyd paint if necessary.

      Variants:

      Will be updated.

      Examples:

      Courtyards, roof terraces, foyers, libraries

      Character:

      High and embracing swivel chair with upholstered cushion and side table for breaks or outdoor work.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciawork-lounge
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosSofas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1450
    • Ancho (mm)910
    • Profundidad (mm)690
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioLaminado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)50
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
    Productos similares

    4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)
    4.0 de 5 estrellas 4.0 (35)