Publique sus productos
5" Marquise 2000 Lumen New Construction Housing

5" Marquise 2000 Lumen New Construction Housing

Traducido por Google,
Downlights LED de alta luminosidad de calidad comercial con reflectores de cono profundo. LED Cree® regulables y controladores LED Cree® para un rendimiento confiable. Disponible con 850, 1250 y 2000 lúmenes en 2700K, 3000K, 3500K, 4000K y temperatura Comfort Dimming (2700K a 1800K) y listado cULus. La serie Marquise se puede especificar en 120 V o 277 V para aplicaciones comerciales ligeras y residenciales de gama alta y ofrece respaldos de carcasa EM dedicados para aplicaciones de nueva construcción y remodelación.
Especificaciones técnicas
  • Referencianora-nhm-520
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de productosDownlights
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-03-14
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros