Publique sus productos
4" LED Iolite Round Cone Regress Trim (Wet Label)

4" LED Iolite Round Cone Regress Trim (Wet Label)

Traducido por Google,
Iolite de 4" con luces descendentes ajustables de aluminio fundido a presión de 4" disponibles en regresión redonda, cuadrada y profunda en estilos de cono regresivo y gimbal regresivo. Apunte hacia abajo para obtener luz general o a 35º para resaltar o bañar la pared de un punto focal con su elección de dispersión de haz de 25º, 38º o 60º.

Características:
  • Apertura de 4"
  • 800 lúmenes
  • Alta reproducción cromática - CRI 95
  • Temperaturas de color de 2700K, 3000K y 4000K
  • Propagación de haz de 60° instalada con reflectores de 25° y 38° incluidos con cada módulo.
  • Reflector de 15º disponible
  • regulable: 120 V TRAIC o 120 V/277 V; 0-10V
  • Paquete LED COB Cree
  • 4 acabados incluyendo polvo blanco mate
  • garantía limitada de 5 años
  • cULus y Energía
Especificaciones técnicas
  • Referencianora-nio-4rc
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de productosDownlights
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-03-14
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros