Publique sus productos
LED Recessed Multiple Trim, 3 Lights Linear Configuration

LED Recessed Multiple Trim, 3 Lights Linear Configuration

Traducido por Google,
CARACTERISTICAS:
Una hermosa placa frontal de acero cerrada. Gimbal retrocedió 1,5 pulgadas para una apariencia de techo limpia. Disponible en configuraciones lineales de 1, 2 y 3 lámparas. Excelente para iluminación general en aplicaciones comerciales y arquitectónicas.

Recortar
La placa frontal de aluminio es un metal estampado sin costuras con bridas. Cada cardán LED se ajusta de forma independiente 360 grados en horizontal y 35 grados en vertical.

Montaje
La moldura incluye dos resortes de torsión en "V" para montar la moldura de forma segura en la carcasa.

Carcasas de sistemas de iluminación múltiples compatibles: Serie NMRG
Especificaciones técnicas
  • Referencianora-nmrt-13
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de productosGeneral Luminaries, Non Directional
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-03-14
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros