Publique sus productos
One-Circuit 6' Track System

One-Circuit 6' Track System

Traducido por Google,
El sistema de riel de un circuito de Nora Lighting con tamaño en miniatura y conector a presión brinda versatilidad para cada aplicación de iluminación. El sistema está diseñado y construido para la seguridad y fácil instalación.

ESPECIFICACIONES:
  • Canal de aluminio extruido en miniatura
  • Conectores a presión
  • Conductores sólidos de cobre calibre 12 en aisladores de PVC
  • Conductor de tierra separado de longitud completa
  • Disponible en blanco, negro, plata y metal natural.
  • Compatible con los sistemas de 3 hilos más comunes
  • Clasificado para un máximo de 2400 vatios
  • La ranura de polaridad visual indica una instalación eléctrica adecuada
  • El tamaño es de solo 11/16" de alto X 1-7/16" de ancho
  • Se puede cortar en campo a la longitud deseada
  • Incluye tapa sin salida y accesorios de montaje
  • Solo voltaje de línea de 120 V
Especificaciones técnicas
  • Referencianora-nt-303
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de productosSpots and Tracklight Specialties
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-03-14
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros