Publique sus productos
66W T-Wash LED Wall Wash Track

66W T-Wash LED Wall Wash Track

Traducido por Google,
Una nueva luminaria LED Track Wall Wash para aplicaciones minoristas y comerciales ya está disponible en N-Spec. T-Wash cuenta con una carcasa de estilo arquitectónico que incluye el módulo LED, el controlador, el reflector y una lente esmerilada para una distribución uniforme de la luz. El 33W es una luminaria de riel LED de aluminio extruido. Dos (2) puntos de montaje distribuyen el peso y mantienen las luminarias en una línea visual paralela al seguimiento para lograr un atractivo arquitectónico y una distribución uniforme de la luz con 3850 lúmenes y disponible en una salida de luz de 3000K o 4000K. Se ofrece en negro, blanco o plateado y riel estilo J o estilo L opcional.
Especificaciones técnicas
  • Referencianora-nte-89066
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de productosSpots and Tracklight Specialties
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-03-14
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros