Publique sus productos
SoundGuard Triple inward opening window w/sec. sash
NorDan

SoundGuard Triple inward opening window w/sec. sash

Traducido por Google,

Ventanas de madera 2+1 practicables hacia el interior, batientes u oscilobatientes, con revestimiento exterior de aluminio. Se puede combinar con Luz fija en el mismo marco.

La elección perfecta
NorDan Kvillsfors es la elección perfecta de ventanas y puertas balconeras para el mercado de proyectos. Kvillsfors se ofrece en una multitud de combinaciones, desde ventanas de triple acristalamiento hasta nuestras ventanas acopladas 2+1, una opción que deja espacio para persianas de protección solar entre las unidades de acristalamiento. Las ventanas resistentes al fuego y las ventanas reductoras de sonido son algunas de las especialidades de la gama de productos de NorDan Kvillsfors.

Combinaciones flexibles
NorDan Kvillsfors es una marca líder en el mercado de proyectos. También forma parte de uno de los principales fabricantes de puertas y ventanas de Escandinavia. Ofrecemos una amplia gama de productos con varias opciones, utilizando aluminio prácticamente libre de mantenimiento y madera sostenible como nuestros materiales principales.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNORDAN-KS-3
  • Familia de productoSoundGuard
  • Grupo de productosSoundGuard (with secondary sash)
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-07-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana practicable
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

Disponibilidad en regiones

Europa