Publique sus productos
FB 15 Degree Pressed bend, 6 mm edge ends

FB 15 Degree Pressed bend, 6 mm edge ends

Traducido por Google,

Los conductos Nordfab FB cuentan con un borde plano en los extremos de conexión. Este codo prensado FB de 15° se conecta fácilmente a otros componentes del conducto mediante clips FB que se pueden asegurar alrededor del borde plano de 6 mm en cada extremo.

Los FB Bends también están disponibles en ángulos de 90°, 60°, 45° y 30°.

- Construcción de acero galvanizado con espesor de acero de 0,9 mm.
- Radio = 1,5 x D
- Disponible en tamaños Ø 80-315 mm, consulte los números de artículo a continuación

El sistema de conductos FB se utiliza en sistemas de recolección de polvo/ventilación de procesos en una amplia variedad de industrias.

EJEMPLO DE PEDIDO:
Curva Prensada Galv 0,9mm 315FB 15Deg R=1,5


Especificaciones
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80151.5Galv0,9mm0,108210002889‍
    100151.5Galv0,9mm0,208210002894‍
    120151.5Galv0,9mm0,408210002899‍
    125151.5Galv0,9mm0,408210002904‍
    140151.5Galv0,9mm0,408210002909‍
    150151.5Galv0,9mm0,408210002914‍
    160151.5Galv0,9mm0,408210002919‍
    180151.5Galv0,9mm0,508210002924‍
    200151.5Galv0,9mm0,708210002929‍
    220151.5Galv0,9mm0,908210001408‍
    225151.5Galv0,9mm0,908210002938‍
    250151.5Galv0,9mm0,908210002943‍
    300151.5Galv0,9mm1,308210002953‍
    315151.5Galv0,9mm0,908210002958‍
Especificaciones técnicas
  • Referenciaen-15deg-fb-pressed-bend-6mm-edge-ends
  • Familia de productoFB Ducting
  • Grupo de productosBends
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía