Publique sus productos
Mild Steel 2 mm Duct FB, L=1m

Mild Steel 2 mm Duct FB, L=1m

Traducido por Google,

• Conducto soldado con borde clipado.
• Calidad del acero SS1312.
• Fondo y acabado gris RAL 7032 de 50 micras.
• Máx. La temperatura de trabajo del tratamiento superficial es de 80°C.
• Para el montaje de conductos y accesorios con borde recortado, utilice clips FSFE o FSDB.
• Para diámetros hasta 1000 mm.

EJEMPLO DE PEDIDO:
Conducto An MS 2mm 450FB L=1m RAL 7032

Especificaciones
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    100MS2mm10004,98240020909‍
    120MS2mm10005,98240020912‍
    125MS2mm10006,28240020915‍
    140MS2mm10006,98240020918‍
    150MS2mm10007,48240020921‍
    160MS2mm10007,98240020924‍
    180MS2mm10008,98240020927‍
    200MS2mm10009,98240020930‍
    225MS2mm100011,18240020933‍
    250MS2mm100012,38240020936‍
    300MS2mm100014,88240020939‍
    315MS2mm100015,58240020942‍
    350MS2mm100017,38240020945‍
    400MS2mm100019,78240020948‍
    450MS2mm100022,28240020951‍
    500MS2mm100024,68240020954‍
    550MS2mm100027,18240020957‍
    600MS2mm100029,68240020960‍
    630MS2mm100031,18240020963‍
    650MS2mm1000328240020966‍
    700MS2mm100034,58240020969‍
    750MS2mm1000378240020972‍
    800MS2mm100039,48240020975‍
    850MS2mm100041,98240020978‍
    900MS2mm100044,48240020981‍
    950MS2mm100046,88240020984‍
    1000MS2mm100049,38240020987‍
Especificaciones técnicas
  • Referenciaen-2mm-ms-duct-fb-l-1m
  • Familia de productoMild Steel
  • Grupo de productosDuct & Clips
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMild Steel
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía