Publique sus productos
FB 30 Degree Pressed bend, 6 mm edge ends

FB 30 Degree Pressed bend, 6 mm edge ends

Traducido por Google,

Los conductos Nordfab FB cuentan con un borde plano en los extremos de conexión. Este codo prensado FB de 30° se conecta fácilmente a otros componentes del conducto mediante clips FB que se pueden asegurar alrededor del borde plano de 6 mm en cada extremo.

Los FB Bends también están disponibles en ángulos de 90°, 60°, 45° y 15°.

- Construcción de acero galvanizado con espesor de 0,9 mm.
- Radio = 1,5 x D
- Disponible en tamaños Ø 80-315 mm, consulte los números de artículo a continuación

El sistema de conductos FB se utiliza en sistemas de recolección de polvo/ventilación de procesos en una amplia variedad de industrias.

EJEMPLO DE PEDIDO:
Curva Prensada Galv 0,9mm 225FB 30Deg R=1,5

Especificaciones
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80301.5Galv0,9mm0,208210002890‍
    100301.5Galv0,9mm0,308210002895‍
    120301.5Galv0,9mm0,308210002900‍
    125301.5Galv0,9mm0,308210002905‍
    140301.5Galv0,9mm0,408210002910‍
    150301.5Galv0,9mm0,508210002915‍
    160301.5Galv0,9mm0,508210002920‍
    180301.5Galv0,9mm0,708210002925‍
    200301.5Galv0,9mm0,708210002930‍
    220301.5Galv0,9mm1,008210002934‍
    225301.5Galv0,9mm1,308210002939‍
    250301.5Galv0,9mm1,508210002944‍
    300301.5Galv0,9mm2,208210002954‍
    315301.5Galv0,9mm2,208210002959‍
Especificaciones técnicas
  • Referenciaen-30deg-fb-pressed-bend-6mm-edge-ends
  • Familia de productoFB Ducting
  • Grupo de productosBends
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía