Publique sus productos
QFS Segmented Bend, 30 Degree

QFS Segmented Bend, 30 Degree

Traducido por Google,

Nordfab QFS Sealed Duct ofrece una gama completa de diámetros y accesorios para instalaciones profesionales fáciles de reparar.
• Todos los codos, ramas, reducciones y otros elementos con juntas o collarines están calafateados con epoxi. Y al unir los conductos, se coloca una junta de nitrilo adicional entre las piezas para evitar fugas.

Radios personalizados disponibles bajo petición

EJEMPLO DE PEDIDO:
Curva Seg QFS Galv 0,7mm 350QF 30Deg R=1,5

Especificaciones
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    350301.5Galv0,7mm2,98210000672‍
    400301.5Galv0,7mm3,88210000677‍
Especificaciones técnicas
  • Referenciaen-30deg-qfs-segmented-bend
  • Familia de productoQFS Ducting
  • Grupo de productosBends
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía