Publique sus productos
Mild Steel 3 mm Duct FLI, L=1m

Mild Steel 3 mm Duct FLI, L=1m

Traducido por Google,

• Conducto soldado bridado, con bridas fijas, tipo FLI.
• Calidad del acero SS1312.
• Fondo y acabado gris RAL 7032 de 50 micras.
• Máx. La temperatura de trabajo del tratamiento superficial es de 80°C.
• Para el montaje de conductos y accesorios con bridas utilizar perno, tuerca y junta de brida FSAZ.

EJEMPLO DE PEDIDO:
Canal ancho MS 3mm 800FLI L=1m RAL 7032

Especificaciones
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    150MS3mm100012,28240021140‍
    160MS3mm1000138240021143‍
    180MS3mm100014,68240021146‍
    200MS3mm100016,28240021149‍
    225MS3mm100018,18240021152‍
    250MS3mm100020,28240021155‍
    300MS3mm100024,28240021158‍
    315MS3mm100025,88240021161‍
    350MS3mm100029,68240021164‍
    400MS3mm100033,88240021167‍
    450MS3mm100037,98240021170‍
    500MS3mm100042,18240021173‍
    550MS3mm100046,38240021176‍
    600MS3mm100050,48240021179‍
    630MS3mm1000538240021182‍
    650MS3mm100054,68240021185‍
    700MS3mm100058,88240021188‍
    750MS3mm100065,68240021191‍
    800MS3mm1000708240021194‍
    850MS3mm100074,38240021197‍
    900MS3mm100078,78240021200‍
    950MS3mm1000838240021203‍
    1000MS3mm100087,38240021206‍
Especificaciones técnicas
  • Referenciaen-3mm-ms-duct-fli-l-1m
  • Familia de productoMild Steel
  • Grupo de productosDuct & Clips
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMild Steel
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía