Publique sus productos
FB 45 Degree Segmented Bend

FB 45 Degree Segmented Bend

Traducido por Google,

Los conductos Nordfab FB cuentan con un borde plano en los extremos de conexión. Este codo segmentado FB de 45° se conecta fácilmente a otros componentes del conducto mediante clips FB que se pueden asegurar alrededor del borde plano de 6 mm en cada extremo.

Los FB Bends también están disponibles en ángulos de 90°, 60°, 30° y 15°.

- Construcción de acero galvanizado con espesor de acero de 0,9 mm.
- Radio = 1,5 x D
- Disponible en tamaños Ø 350 - 1000 mm, consulte los números de artículo a continuación

El sistema de conductos FB se utiliza en sistemas de recolección de polvo/ventilación de procesos en una amplia variedad de industrias.

EJEMPLO DE PEDIDO:
Curva Seg Galv 0,9mm 900FB 45Deg R=1,5

Especificaciones
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    350451.5Galv0,9mm3,358210002965‍
    400451.5Galv0,9mm4,118210002970‍
    450451.5Galv0,9mm5,598210002975‍
    500451.5Galv0,9mm6,958210002980‍
    550451.5Galv0,9mm9,048210002985‍
    600451.5Galv0,9mm9,918210002990‍
    630451.5Galv0,9mm10,118210002995‍
    650451.5Galv0,9mm10,318210003000‍
    700451.5Galv0,9mm11,378210003005‍
    750451.5Galv0,9mm11,678210003010‍
    800451.5Galv0,9mm12,968210003015‍
    850451.5Galv0,9mm13,768210003020‍
    900451.5Galv0,9mm14,568210003025‍
    950451.5Galv0,9mm15,378210003030‍
    1000451.5Galv0,9mm0,408210003035‍
Especificaciones técnicas
  • Referenciaen-45deg-fb-segmented-bend-with-6mm-edge-ends
  • Familia de productoFB Ducting
  • Grupo de productosBends
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía