Publique sus productos
QFS Pressed Bend, 45 Degree

QFS Pressed Bend, 45 Degree

Traducido por Google,

Los conductos sellados QF ofrecen una gama completa de diámetros y accesorios para instalaciones profesionales fáciles de reparar.
• Fabricados en acero galvanizado o acero inoxidable con uniones soldadas con láser, que tienen superficies internas más lisas y proporcionan una resistencia a las fugas muy mejorada, los conductos Nordfab ofrecen una solución inmejorable para todas las tareas de extracción de polvo de uso general.
• El clip Quick-Fit™ cuenta con una junta de sellado de generosas dimensiones que se mantiene firmemente en su lugar mediante una acción de sujeción positiva sobre el centro sobre los collares enrollados en los extremos del conducto que se van a unir. Para mayor seguridad, se puede insertar un pasador de bloqueo.
• Todos los codos, ramas, reducciones y otros elementos con juntas o collares están calafateados con epoxi. Y al unir los conductos, se coloca una junta de nitrilo adicional entre las piezas para evitar fugas.

EJEMPLO DE PEDIDO:
Curva Prensada QFS Galv 0,9mm 125QF 45Deg R=1,5

Especificaciones
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80451.5Galv0,9mm0,28210000236‍
    100451.5Galv0,9mm0,38210000241‍
    125451.5Galv0,9mm0,48210000246‍
    140451.5Galv0,9mm0,48210000251‍
    150451.5Galv0,9mm0,58210000256‍
    160451.5Galv0,9mm0,68210000261‍
    180451.5Galv0,9mm0,98210000266‍
    200451.5Galv0,9mm1,08210000271‍
    224451.5Galv0,9mm1,68210000276‍
    250451.5Galv0,9mm1,68210000281‍
    300451.5Galv0,9mm2,38210000286‍
    315451.5Galv0,9mm2,48210000291‍
Especificaciones técnicas
  • Referenciaen-45deg-qfs-pressed-bend
  • Familia de productoQFS Ducting
  • Grupo de productosBends
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía