Publique sus productos
QFS Pressed Bend, 60 Degree

QFS Pressed Bend, 60 Degree

Traducido por Google,

Los conductos sellados QF ofrecen una gama completa de diámetros y accesorios para instalaciones profesionales fáciles de reparar.
• Fabricados en acero galvanizado o acero inoxidable con uniones soldadas con láser, que tienen superficies internas más lisas y proporcionan una resistencia a las fugas muy mejorada, los conductos Nordfab ofrecen una solución inmejorable para todas las tareas de extracción de polvo de uso general.
• El clip Quick-Fit™ cuenta con una junta de sellado de generosas dimensiones que se mantiene firmemente en su lugar mediante una acción de sujeción positiva sobre el centro sobre los collares enrollados en los extremos del conducto que se van a unir. Para mayor seguridad, se puede insertar un pasador de bloqueo.
• Todos los codos, ramas, reducciones y otros elementos con juntas o collarines están calafateados con epoxi. Y al unir los conductos, se coloca una junta de nitrilo adicional entre las piezas para evitar fugas.

EJEMPLO DE PEDIDO:
Curva Prensada QFS Galv 0,9mm 125QF 60Deg R=1,5

Especificaciones
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80601.5Galv0,9mm0.38210000237‍
    100601.5Galv0,9mm0,48210000242‍
    125601.5Galv0,9mm0,68210000247‍
    140601.5Galv0,9mm0,68210000252‍
    150601.5Galv0,9mm0,78210000257‍
    160601.5Galv0,9mm0,88210000262‍
    180601.5Galv0,9mm1,28210000267‍
    200601.5Galv0,9mm1,38210000272‍
    224601.5Galv0,9mm1,78210000277‍
    250601.5Galv0,9mm1,98210000282‍
    300601.5Galv0,9mm2,48210000287‍
    315601.5Galv0,9mm2,58210000292‍
Especificaciones técnicas
  • Referenciaen-60deg-qfs-pressed-bend
  • Familia de productoQFS Ducting
  • Grupo de productosBends
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía