Publique sus productos
FB 90 Degree Segmented Bend

FB 90 Degree Segmented Bend

Traducido por Google,

Los conductos Nordfab FB cuentan con un borde plano en los extremos de conexión. Este codo segmentado FB de 90° se conecta fácilmente a otros componentes del conducto mediante clips FB que se pueden asegurar alrededor del borde plano de 6 mm en cada extremo.

Los FB Bends también están disponibles en ángulos de 60°, 45°, 30° y 15°.

- Construcción de acero galvanizado con espesor de acero de 0,9 mm.
- Radio = 1,5 x D
- Disponible en tamaños Ø 350 - 1000 mm, consulte los números de artículo a continuación

El sistema de conductos FB se utiliza en sistemas de recolección de polvo/ventilación de procesos en una amplia variedad de industrias.

EJEMPLO DE PEDIDO:
Curva Seg Galv 0,9mm 800FB 90Deg R=1,5


Especificaciones
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    350901.5Galv0,9mm6,898210002967‍
    400901.5Galv0,9mm8,478210002972‍
    450901.5Galv0,9mm11,478210002977‍
    500901.5Galv0,9mm14,218210002982‍
    550901.5Galv0,9mm18,468210002987‍
    600901.5Galv0,9mm20,508210002992‍
    630901.5Galv0,9mm20,708210002997‍
    650901.5Galv0,9mm20,908210003002‍
    700901.5Galv0,9mm23,318210003007‍
    750901.5Galv0,9mm23,618210003012‍
    800901.5Galv0,9mm26,458210003017‍
    850901.5Galv0,9mm28,098210003022‍
    900901.5Galv0,9mm29,728210003027‍
    950901.5Galv0,9mm31,398210003032‍
    1000901.5Galv0,9mm33,018210003037‍
Especificaciones técnicas
  • Referenciaen-90deg-fb-segmented-bend-with-6mm-edge-ends
  • Familia de productoFB Ducting
  • Grupo de productosBends
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía