Publique sus productos
FB Clip Quick Release

FB Clip Quick Release

Traducido por Google,

El sistema de conductos FB se utiliza en sistemas de recolección de polvo/ventilación de procesos en una amplia variedad de industrias. Los conductos Nordfab FB cuentan con un borde plano en los extremos de conexión.

El clip de liberación rápida facilita esas conexiones ya que se envuelve alrededor de los bordes planos.

Construcción de acero galvanizado con revestimiento de PVC.
Disponible en tamaños Ø 080-400 mm tipo con bisagras y Ø 450-600 tipo atornillado

EJEMPLO DE PEDIDO:
Clip Liberación Rápida FB Galv 120mm

Especificaciones
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    80Galv0,188210003082‍
    100Galv0,208210003083‍
    120Galv0,228210003084‍
    125Galv0,238210003085‍
    140Galv0,258210003086‍
    150Galv0,268210003087‍
    160Galv0,278210003088‍
    180Galv0,298210003089‍
    200Galv0,318210003090‍
    225Galv0,348210003091‍
    250Galv0,378210003092‍
    280Galv0,418210003093‍
    300Galv0,428210003094‍
    315Galv0,448210003095‍
    350Galv0,488210003096‍
    400Galv0,538210003097‍
    450Galv0,598210003098‍
    500Galv0,648210003099‍
    550Galv0,708210003100‍
    600Galv0,758210003101‍
Especificaciones técnicas
  • Referenciaen-fb-clip-quick-release
  • Familia de productoFB Ducting
  • Grupo de productosDuct & Clips
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía