Publique sus productos
FB Dropout Box

FB Dropout Box

Traducido por Google,

Los conductos Nordfab FB cuentan con un borde plano en los extremos de conexión. La caja de salida FB se conecta fácilmente a otros componentes del conducto mediante clips FB que se pueden asegurar alrededor del borde plano en cada extremo. La Dropout Box detiene grandes astillas de madera en la corriente de aire. Dentro del conducto, los deflectores empujan las virutas hacia la tolva incorporada.

Construcción de acero galvanizado
Disponible en tamaños Ø 160-550

El sistema de conductos FB se utiliza en sistemas de recolección de polvo/ventilación de procesos en una amplia variedad de industrias.

EJEMPLO DE PEDIDO:
Caja de caída Galv 400FB

Especificaciones
  • ø A (mm)MaterialL mmWeight(kg)Item No.
    160Galv48011,308210001924‍
    200Galv60016,008210001925‍
    250Galv75023,108210001926‍
    315Galv94534,208210001927‍
    400Galv120066,508210001928‍
    500Galv150096,608210001929‍
    550Galv1500114,308210001930‍
Especificaciones técnicas
  • Referenciaen-fb-dropout-box
  • Familia de productoFB Ducting
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía