Publique sus productos
RGBL Automatic Diverter Valve

RGBL Automatic Diverter Valve

Traducido por Google,

Diseñados para cambios rápidos entre dos corrientes e ideales para transportar partículas de polvo, nuestros desviadores cumplen con la directiva de maquinaria de la UE (98/37/EC) y, como estándar, se fabrican en acero dulce pintado de 2 y 3 mm.

Operación
• La compuerta debe conectarse a aire comprimido limpio y seco.
• Presión normal de trabajo: 0,6 MPa (6 bar)
• Presión máxima: 1,0 MPa (10 bar)
• Temperatura. rango: 80° C (aire seco 20° C)

Finalizar
• RAL5010 azul

EJEMPLO DE PEDIDO:
Desviador Y RGBL Automático MS 2 y 3mm 150QF/FB 60Deg RAL 5010

Especificaciones
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    125Mild Steel2 and 3mm33018,928210000856‍
    150Mild Steel2 and 3mm45522,428210000858‍
    160Mild Steel2 and 3mm45522,428210000859‍
    180Mild Steel2 and 3mm52522,428210000860‍
    200Mild Steel2 and 3mm52522,428210000861‍
    250Mild Steel2 and 3mm82030,58210000863‍
    300Mild Steel2 and 3mm90036,68210000864‍
    350Mild Steel2 and 3mm88043,928210000866‍
    400Mild Steel2 and 3mm93050,28210000867‍
    450Mild Steel2 and 3mm96551,28210000868‍
    500Mild Steel2 and 3mm104052,28210000869‍
Especificaciones técnicas
  • Referenciaen-fb-rgbl-automatic-diverter-valve
  • Familia de productoFB Ducting
  • Grupo de productosDiverter Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMild Steel
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía