Publique sus productos
NFMES Manual Blast Gate

NFMES Manual Blast Gate

Traducido por Google,

Nordfab fabrica conductos para su uso en sistemas de recolección de polvo, niebla y humos.

Nuestras compuertas de protección contra explosiones (compuertas) de ahorro de energía y operación manual son compactas y fáciles de operar. Estas compuertas incorporan un dispositivo de sellado especial que reduce la pérdida de aire y la fricción durante el funcionamiento.

  • Collar disponible en acero galvanizado y 304SS o opcionalmente 316SS o acero al carbono
  • Disponible con extremos con bridas en diámetros de hasta 30" y otros tipos de extremos diversos.
  • Otros calibres disponibles para collar: 18, 16 y 14

Comuníquese con Nordfab o con su distribuidor local de Nordfab para obtener ayuda con tipos de extremos personalizados, tamaños más grandes y opciones de material/calibre.

Quick-Fit se ha utilizado en una amplia variedad de aplicaciones, donde sea necesario recolectar polvo o transferir partículas finas. Quick-Fit ahorra tiempo y dinero en la instalación, es fácil de limpiar, se adapta a los conductos existentes y se reutiliza fácilmente durante las reconfiguraciones del taller. Obtenga más información sobre por qué Quick-Fit puede ser la mejor solución para usted.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaus-qf-manual-nfmes-blast-gate
  • Familia de productoQuick-Fit Clamp Together Ducting
  • Grupo de productosBlast Gates
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Material secundarioStainless steel 304
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Recolección de polvo
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Belice
Bermudas
Canadá
Costa Rica
Estados Unidos
Islas Vírgenes Británicas
México
Panamá
Puerto Rico
San Martín