Publique sus productos
RGSL Manual Diverter Valve

RGSL Manual Diverter Valve

Traducido por Google,

Diseñados para cambios rápidos entre dos corrientes e ideales para transportar partículas de polvo, nuestros desviadores cumplen con la directiva de maquinaria de la UE (98/37/EC) y, como estándar, se fabrican en acero dulce pintado de 2 y 3 mm.

Operación
• La compuerta debe conectarse a aire comprimido limpio y seco.
• Presión normal de trabajo: 0,6 MPa (6 bar)
• Presión máxima: 1,0 MPa (10 bar)
• Temperatura. rango: 80° C (aire seco 20° C)

Finalizar
• RAL5010 azul

EJEMPLO DE PEDIDO:
Desviador Y RGSL Manual MS 2 y 3mm 300QF/FB 60Deg RAL 5010

Especificaciones
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    125Mild Steel2 and 3mm33014,048210000870‍
    150Mild Steel2 and 3mm45517,048210000872‍
    160Mild Steel2 and 3mm45517,048210000873‍
    180Mild Steel2 and 3mm52517,048210000874‍
    200Mild Steel2 and 3mm52517,048210000875‍
    250Mild Steel2 and 3mm82017,048210000877‍
    300Mild Steel2 and 3mm90023,48210000878‍
    350Mild Steel2 and 3mm88025,68210000880‍
    400Mild Steel2 and 3mm93029,358210000881‍
    450Mild Steel2 and 3mm96532,98210000882‍
    500Mild Steel2 and 3mm104036,578210000883‍
Especificaciones técnicas
  • Referenciaen-fb-rgsl-manual-diverter-valve
  • Familia de productoFB Ducting
  • Grupo de productosDiverter Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMild Steel
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía