Publique sus productos
FB SBBA Manual Damper

FB SBBA Manual Damper

Traducido por Google,

Los conductos Nordfab FB cuentan con un borde plano en los extremos de conexión. Las compuertas FB SBBA se conectan fácilmente a otros componentes del conducto mediante clips FB que se pueden asegurar alrededor del borde plano en cada extremo.

- Construcción de acero galvanizado
- Disponible en tamaños Ø 080-400 mm, consulte los números de artículo a continuación

El SBBA es un amortiguador deslizante circular para un cierre hermético. En posición cerrada, la compuerta es hermética y silenciosa. Dado que en la posición abierta no hay ninguna compuerta de compuerta en la corriente de aire, la compuerta es adecuada para su uso en sistemas con aire cargado de polvo. La compuerta se utiliza para cerrar puntos de aspiración en maquinaria y en lugares de trabajo que actualmente no se utilizan.

EJEMPLO DE PEDIDO:
Compuerta Manual SBBA Galv 150FB

Especificaciones
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    80Galv2,608210004512‍
    100Galv2,708210004513‍
    125Galv3,308210004517‍
    140Galv4,048210004519‍
    150Galv4,208210004520‍
    160Galv4,708210004522‍
    180Galv5,508210004523‍
    200Galv6,208210004524‍
    225Galv6,708210004526‍
    250Galv7,708210004527‍
    300Galv10,208210004528‍
    315Galv11,708210004529‍
    350Galv11,808210004530‍
    400Galv14,208210004531‍
Especificaciones técnicas
  • Referenciaen-fb-sbba-manual-damper
  • Familia de productoFB Ducting
  • Grupo de productosDampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía