Publique sus productos
FB Telescopic Laser Welded Duct, 6 mm edge

FB Telescopic Laser Welded Duct, 6 mm edge

Traducido por Google,

El sistema de conductos FB se utiliza en sistemas de recolección de polvo/ventilación de procesos en una amplia variedad de industrias. Los conductos Nordfab FB cuentan con un borde plano en los extremos de conexión.

El conducto telescópico FB, incluido el cierre rápido, se conecta a otros componentes del conducto mediante clips FB.

Construcción de acero galvanizado con costura soldada con láser.
Disponible en tamaños Ø 080-350 con espesor de acero de 0,7 mm y Ø 400 con espesor de 0,9 mm
La longitud es de 500 mm.

EJEMPLO DE PEDIDO:
Conducto W telescópico Galv 0,7mm 150FB L=0,5m

Especificaciones
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm5001,068210004363‍
    100Galv0,7mm5001,338210004364‍
    120Galv0,7mm5001,578210004365‍
    125Galv0,7mm5001,618210004366‍
    140Galv0,7mm5001,818210004367‍
    150Galv0,7mm5001,958210004368‍
    160Galv0,7mm5002,058210004369‍
    180Galv0,7mm5002,058210004370‍
    200Galv0,7mm5002,308210004371‍
    225Galv0,7mm5002,538210004372‍
    250Galv0,7mm5002,908210004373‍
    300Galv0,7mm5003,758210004374‍
    315Galv0,7mm5003,938210004375‍
    350Galv0,7mm5004,528210004376‍
    400Galv0,9mm5005,118210004377‍
Especificaciones técnicas
  • Referenciaen-fb-telescopic-laser-welded-duct-6mm-edge
  • Familia de productoFB Ducting
  • Grupo de productosDuct & Clips
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía