Publique sus productos
FB Y-Branch 60 Degree

FB Y-Branch 60 Degree

Traducido por Google,

Los conductos Nordfab FB cuentan con un borde plano en los extremos de conexión. Las ramas en Y de FB (pieza de calzones) se conectan fácilmente a otros componentes del conducto mediante clips FB que se pueden asegurar alrededor del borde plano en cada extremo.

- Construcción de acero galvanizado con espesor de acero de 0,7 o 0,9 mm.
- Ángulo estándar de 60°
- MFL también disponible
- Al realizar el pedido, especifique las dimensiones øA, øB y øC
- Disponible en tamaños Ø 100-800 mm, consulte los números de artículo de 60° a continuación

El sistema de conductos FB se utiliza en sistemas de recolección de polvo/ventilación de procesos en una amplia variedad de industrias.

EJEMPLO DE PEDIDO:
Ramal Y Galv 0,7mm 180FB 160FB 160FB 60Deg

Especificaciones técnicas
  • Referenciaen-fb-y-branch
  • Familia de productoFB Ducting
  • Grupo de productosBranches
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía