Conducto bridado con bridas FLI sueltas pre-perforadas para facilitar la alineación durante la instalación. Construcción en acero galvanizado de Ø80 - 1000 mm.
El ramal estándar con bridas FLI de Nordfab viene con bridas FLI sueltas y pretaladradas en cada extremo para facilitar la alineación y la conexión a otros componentes de conductos durante la instalación. Los ramales estándar con bridas FLI de Nordfab se utilizan para conectar a salidas de máquinas u otras líneas de conductos. Los ramales estándar tienen un ángulo de 30°, y están disponibles de forma opcional con un ángulo de 45° a pedido. Disponibles en construcción de acero galvanizado.
Al realizar el pedido, especifique ØA, ØB, ØC.
L = (ØBx2) + 206
ØC debe ser menor o igual que ØA.
ØB debe ser menor o igual que ØC.
La longitud de la pata B y la pata C siempre es igual.
Utilice las fórmulas anteriores para determinar si se necesita un reductor en ØC.
Los conductos con brida de Nordfab se utilizan normalmente para diámetros más grandes y en sistemas de ventilación industrial de alta presión donde las conexiones herméticas son esenciales.