Publique sus productos
QF Pipe 18 Gauge

QF Pipe 18 Gauge

Traducido por Google,

Nordfab fabrica conductos para sistemas de recolección de polvo, niebla y humos. El aire contaminado se transporta desde la maquinaria o los procesos a través de tuberías QF y otros conductos Quick-Fit hasta un colector/filtro, lo que resulta en un aire más limpio en los espacios de trabajo.

Las abrazaderas para tuberías Quick-Fit® (QF) de Nordfab se ensamblan en segundos sin necesidad de soldaduras, pernos, tornillos, bridas, herramientas especiales, mediciones precisas ni conocimientos especializados. Especifique calibre 18 cuando su aplicación lo requiera. Las tuberías QF tienen una costura soldada por láser y extremos laminados para su uso con abrazaderas Quick-Fit.

  • Disponible en acero galvanizado y 304SS (como se muestra a continuación) o opcionalmente 316SS o acero al carbono
  • Disponible con extremos bridados en diámetros de hasta 72" y otros tipos de extremos diversos.
  • Calibres opcionales 22ga, 20ga, 16ga, 14ga, 12ga y 10ga.

Comuníquese con Nordfab o con su distribuidor local de Nordfab para obtener ayuda con tamaños más grandes y opciones de material/calibre.

Quick-Fit se ha utilizado en una amplia variedad de aplicaciones, donde se requiere la recolección de polvo o la transferencia de partículas finas. Quick-Fit ahorra tiempo y dinero en la instalación, es fácil de limpiar, se adapta a los conductos existentes y se reutiliza fácilmente durante las reconfiguraciones del taller. Descubra por qué Quick-Fit puede ser la mejor solución para usted.

Especificaciones
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaus-qf-pipe-18ga
    • Familia de productoQuick-Fit Clamp Together Ducting
    • Grupo de productosPipe & Clamps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Recolección de polvo
    • Clasificación IFC Racor de conducto
    • Código ETIMEG015540
    • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
    • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
    • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
    • Número OmniClass23-33 49 00
    • Título OmniClass HVAC Ductwork