Publique sus productos
FLI Double Branch

FLI Double Branch

Traducido por Google,

Conducto bridado con bridas FLI sueltas pre-perforadas para facilitar la alineación durante la instalación. Construcción en acero galvanizado de Ø80 - 1000 mm.

El ramal doble con brida FLI de Nordfab viene con bridas FLI sueltas y pretaladradas en cada extremo para facilitar la alineación y la conexión a otros componentes de conductos durante la instalación. Los ramales dobles con brida FLI de Nordfab se utilizan para conectar a las salidas de las máquinas u otras líneas de conductos. Los ramales dobles tienen un ángulo de 30°, y están disponibles opcionalmente con un ángulo de 45° a pedido. Disponibles en construcción de acero galvanizado.

Al realizar el pedido, especifique ØA, ØB, ØC, ØD.
L = (ØBx2) + 206
ØC debe ser menor o igual que ØA.
ØB debe ser menor o igual que ØC.
ØD debe ser menor o igual a ØC.
La longitud de las patas B, C y D siempre es igual.

Los conductos con brida de Nordfab se utilizan normalmente para diámetros más grandes y en sistemas de ventilación industrial de alta presión donde las conexiones herméticas son esenciales.

Especificaciones
  • Galvanized steel or 304 SS

Especificaciones técnicas
  • Referenciaen-flanged-double-branch-fli
  • Familia de productoFlanged Ducting
  • Grupo de productosBranches
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Material secundarioStainless steel 304
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía