Nordfab fabrica conductos para su uso en sistemas de recolección de polvo, niebla y humos.
Nuestro adaptador de brida angular Quick-Fit® está equipado con una brida angular estándar de la industria en un extremo y un borde enrollado Quick-Fit (QF®) en el otro, lo que permite una conexión rápida de tuberías o accesorios de conducto QF a tuberías o accesorios con bridas.
Si se requiere un patrón de orificios para pernos personalizado, especifique una brida plana (FFL) en lugar de una brida en ángulo (ANGFL) y proporcione el patrón de orificios. Si no se proporciona un plano del patrón de orificios, la brida plana estará en blanco. Las bridas se sujetan con un borde Van Stone que permite una fácil rotación y alineación durante la instalación.
Comuníquese con Nordfab o con su distribuidor local de Nordfab para obtener ayuda con tamaños más grandes y opciones de materiales/calibres.
Quick-Fit se ha utilizado en una amplia variedad de aplicaciones, donde sea necesario recolectar polvo o transferir partículas finas. Quick-Fit ahorra tiempo y dinero en la instalación, es fácil de limpiar, se adapta a los conductos existentes y se reutiliza fácilmente durante las reconfiguraciones del taller. Obtenga más información sobre por qué Quick-Fit puede ser la mejor solución para usted.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Costa Rica |
Estados Unidos |
Islas Vírgenes Británicas |
México |
Panamá |
Puerto Rico |
San Martín |