Publique sus productos
FLI Weather Cowl

FLI Weather Cowl

Traducido por Google,

Conducto de ventilación de proceso Weather Cowl. Ø100 - 710 mm, construcción en acero galvanizado.

Nordfab ofrece varios accesorios para nuestro sistema de conductos con bridas. Todos los componentes vienen con bridas FLI/FLN sueltas y pretaladradas en cada extremo para facilitar la alineación y la conexión con otros componentes de conductos durante la instalación. Los conductos con bridas de Nordfab se utilizan normalmente para diámetros mayores y se utilizan en sistemas de ventilación industrial de alta presión donde las conexiones herméticas son esenciales.

Tipo de brida FLI
Construcción de acero galvanizado.
Disponible en tamaños Ø 125-750 con espesor de acero 0,90 mm y Ø 800-1000 con espesor de acero 1,25 mm.

Especificaciones
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    125Galv0,902,58210003635‍
    140Galv0,902,648210003636‍
    150Galv0,902,748210003637‍
    160Galv0,902,838210003638‍
    180Galv0,903,028210003639‍
    200Galv0,903,228210003640‍
    225Galv0,903,488210003641‍
    250Galv0,903,748210003642‍
    300Galv0,904,278210003643‍
    315Galv0,904,478210003644‍
    350Galv0,904,898210003645‍
    400Galv0,905,518210003646‍
    450Galv0,906,188210003647‍
    500Galv0,906,888210003648‍
    550Galv0,907,618210003649‍
    600Galv0,908,388210003650‍
    630Galv0,908,878210003651‍
    650Galv0,909,188210003652‍
    700Galv0,9010,038210003653‍
    750Galv0,9010,918210003654‍
    800Galv1,2511,828210003655‍
    850Galv1,2512,768210003656‍
    900Galv1,2513,748210003657‍
    950Galv1,2514,758210003658‍
    1000Galv1,2515,818210003634‍
Especificaciones técnicas
  • Referenciaen-flanged-weather-cowl-fli
  • Familia de productoFlanged Ducting
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía