Publique sus productos
FLI Duct, L=2m

FLI Duct, L=2m

Traducido por Google,

El sistema de conductos FB se utiliza en sistemas de recolección de polvo/ventilación de procesos en una amplia variedad de industrias.

FB Duct cuenta con dos bridas sueltas en los extremos para la conexión a otros componentes del conducto.

Tipo de brida FLI
Construcción de acero galvanizado o 304SS
Disponible en tamaños Ø 080-350 con espesor de acero de 0,7 mm y Ø 400-1000 con espesor de 0,9 mm

EJEMPLO DE PEDIDO:
Conducto An Galv 0,7mm 350FLI L=2m

Especificaciones
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm20003,38240020457‍
    100Galv0,7mm20004,18240020461‍
    120Galv0,7mm20004,98240020465‍
    125Galv0,7mm20005,18240020469‍
    140Galv0,7mm20005,78240020473‍
    150Galv0,7mm20006,38240020477‍
    160Galv0,7mm20006,78240020481‍
    180Galv0,7mm20007,58240020485‍
    200Galv0,7mm20008,38240020489‍
    225Galv0,7mm20009,38240020493‍
    250Galv0,7mm200010,38240020497‍
    300Galv0,7mm200012,48240020501‍
    315Galv0,7mm200013,48240020505‍
    350Galv0,7mm200015,88240020509‍
    400Galv0,9mm200021,98240020513‍
    450Galv0,9mm200024,68240020516‍
    500Galv0,9mm200027,38240020519‍
    550Galv0,9mm2000308240020522‍
    560Galv0,9mm200030,68240020525‍
    600Galv0,9mm200032,78240020528‍
    630Galv0,9mm200034,38240020531‍
    650Galv0,9mm200035,48240020534‍
    700Galv0,9mm200038,18240020537‍
    710Galv0,9mm200041,78240020540‍
    750Galv0,9mm200043,58240020543‍
    800Galv0,9mm200046,38240020546‍
    850Galv0,9mm200049,28240020549‍
    900Galv0,9mm2000528240020552‍
    950Galv0,9mm200054,98240020555‍
    1000Galv0,9mm200057,78240020558‍
    160304SS2mm200016,98240020844‍
    180304SS2mm2000198240020847‍
    200304SS2mm200021,18240020850‍
    225304SS2mm200023,78240020853‍
    250304SS2mm200026,48240020856‍
    300304SS2mm200031,68240020859‍
    315304SS2mm200033,68240020862‍
    350304SS2mm200038,28240020865‍
    400304SS2mm200043,68240020868‍
    450304SS2mm2000498240020871‍
    500304SS2mm200054,48240020874‍
    550304SS2mm200059,88240020877‍
    600304SS2mm200065,28240020880‍
    630304SS2mm200068,58240020883‍
    650304SS2mm200070,68240020886‍
    700304SS2mm200076,18240020889‍
    750304SS2mm200084,18240020892‍
    800304SS2mm200089,78240020895‍
    850304SS2mm200095,38240020898‍
    900304SS2mm2000100,88240020901‍
    950304SS2mm2000106,48240020904‍
    1000304SS2mm20001128240020907‍
Especificaciones técnicas
  • Referenciaen-fli-duct-l-2m
  • Familia de productoQF Ducting
  • Grupo de productosDuct & Clips
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía