Publique sus productos
HV Reducer, Eccentric

HV Reducer, Eccentric

Traducido por Google,

Reductor excéntrico de aluminio fundido

El término "alto vacío" se refiere al alto vacío y al bajo flujo de aire que se utilizan para atrapar, transportar y filtrar humos, polvo y otras partículas.

Nuestras soluciones incluyen:
• Extracción de humos de sopletes de soldadura
• Extracción del polvo de rectificado directamente de la rectificadora manual gracias a nuestra gama de colectores que se adaptan a la mayoría de las máquinas manuales del mercado
• Limpieza de suelos y máquinas, etc. con nuestra amplia gama de accesorios
• Transporte de grandes volúmenes de material que puede ser a la vez pesado y abrasivo.

EJEMPLO DE PEDIDO:
Reductor, excéntrico HV Alu 4,5mm 102RO 63RO

Especificaciones
  • ø A (mm)ø B (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    10263Aluminum4,5mm1250,3640130710‍
    152102Aluminum4,5mm1450,4940130700‍
Especificaciones técnicas
  • Referenciaen-hv-reducer-eccentric
  • Familia de productoHigh Vacuum
  • Grupo de productosAdapters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCast Aluminum
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía