Publique sus productos
HV Reinforced Steel Bend 45 Degree

HV Reinforced Steel Bend 45 Degree

Traducido por Google,

Curvas de acero dulce de 45° con caja de virutas y acabado azul RAL5009

El término "alto vacío" se refiere al alto vacío y al bajo flujo de aire que se utilizan para atrapar, transportar y filtrar humos, polvo y otras partículas.

Nuestras soluciones incluyen:
• Extracción de humos de sopletes de soldadura
• Extracción del polvo de rectificado directamente de la rectificadora manual gracias a nuestra gama de colectores que se adaptan a la mayoría de las máquinas manuales del mercado
• Limpieza de suelos y máquinas, etc. con nuestra amplia gama de accesorios
• Transporte de grandes volúmenes de material que puede ser a la vez pesado y abrasivo.

EJEMPLO DE PEDIDO:
Curva de acero reforzado HV MS 2 mm 102RO 45 grados RAL 5009

Especificaciones
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    63MS2mm2,1140134301‍
    102MS2mm5,2840134321‍
Especificaciones técnicas
  • Referenciaen-hv-reinforced-steel-bends-45
  • Familia de productoHigh Vacuum
  • Grupo de productosBends
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMild Steel
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía