Publique sus productos
HV SBBA Manual Damper

HV SBBA Manual Damper

Traducido por Google,

El SBBA es un amortiguador deslizante circular para un cierre hermético. En posición cerrada, la compuerta es hermética y silenciosa. Dado que en la posición abierta no hay ninguna compuerta de compuerta en la corriente de aire, la compuerta es adecuada para su uso en sistemas con aire cargado de polvo. La compuerta se utiliza para cerrar puntos de aspiración en maquinaria y en lugares de trabajo que actualmente no se utilizan.

EJEMPLO DE PEDIDO:
Compuerta Manual SBBA Galv 76RO

Especificaciones
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    50Galv2,308210004509‍
    63Galv2,408210004510‍
    76Galv2,508210004511‍
    102Galv2,808210004514‍
Especificaciones técnicas
  • Referenciaen-hv-sbba-manual-damper
  • Familia de productoHigh Vacuum
  • Grupo de productosDampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía