Publique sus productos
HV SBBB Automatic Damper

HV SBBB Automatic Damper

Traducido por Google,

El SBBB es un amortiguador deslizante automático circular accionado por aire comprimido para un cierre rápido y hermético. Dado que la compuerta se abre y cierra automáticamente, la extracción siempre se centra en las conexiones, puntos de extracción o máquinas actualmente en funcionamiento. Esto maximiza la potencia de extracción, con un menor consumo de energía como ventaja.

• La compuerta debe conectarse a aire comprimido limpio y seco.
• Presión de trabajo 5-8 bar
• Temperatura máxima 80° C
• Voltaje: 230 V CA (bobinas para 24-48-110 V CA y CC opcionales)

EJEMPLO DE PEDIDO:
Compuerta Automática SBBB Galv 102RO 230VAC

Especificaciones
  • ø A (mm)MaterialControlWeight(kg)Item No.
    50Galv24 VDC1,908210004696‍
    50Galv24 VAC1,908210004692‍
    50Galv230 VAC1,908210004688‍
    50Galv24 VDC Ex1,908210004700‍
    50Galv120 VAC1,908210004684‍
    63Galv24 VAC2,108210004693‍
    63Galv230 VAC2,108210004689‍
    63Galv120 VAC2,108210004685‍
    63Galv24 VDC Ex2,108210004701‍
    63Galv24 VDC2,108210004697‍
    76Galv24 VAC2,468210004694‍
    76Galv230 VAC2,468210004690‍
    76Galv120 VAC2,468210004686‍
    76Galv24 VDC2,468210004698‍
    76Galv24 VDC Ex2,468210004702‍
    102Galv120 VAC3,708210004687‍
    102Galv24 VDC Ex3,708210004703‍
    102Galv24 VAC3,708210004695‍
    102Galv230 VAC3,708210004691‍
    102Galv24 VDC3,708210004699‍
Especificaciones técnicas
  • Referenciaen-hv-sbbb-automatic-damper
  • Familia de productoHigh Vacuum
  • Grupo de productosDampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía