Publique sus productos
QF Ball Joint
QF Ball Joint

    QF Ball Joint

    Traducido por Google,

    Instalada en conductos como parte de un sistema de recolección de polvo, la rótula QF de Nordfab permite hasta 22° de movimiento fuera del centro. El movimiento permite flexibilidad en el conducto, permitiéndole girar en todas direcciones. El uso de la rótula es similar al de una curva QF, pero una curva tiene un ángulo y una dirección establecidos, mientras que una rótula tiene una capacidad direccional de 360° y un ángulo de 0°-22°, según la aplicación.

    EJEMPLO DE PEDIDO:
    Rótula Galv 1,0mm 100QF

    Especificaciones
    • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
      100Galv1,02801,008210002216‍
      125Galv1,02951,258210002217‍
      150Galv1,03151,608210002218‍
      200Galv1,03602,558210002220‍
      250Galv1,03502,808210002222‍
      300Galv1,04203,708210002223‍
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaen-qf-ball-joint
    • Familia de productoQF Ducting
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-06-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
    • Clasificación IFC Racor de conducto
    • Código ETIMEG015540
    • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
    • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
    • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
    • Número OmniClass23-33 49 00
    • Título OmniClass HVAC Ductwork

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía