Publique sus productos
QF End Cap with Mesh

QF End Cap with Mesh

Traducido por Google,

Los conductos Nordfab Quick-Fit® ahorran tiempo y reducen los costos durante la instalación en sistemas de ventilación de proceso/recolección de polvo. Los bordes enrollados Quick-Fit™ de nuestro conducto permiten conexiones rápidas y fáciles con el clip QF al instalar, extender o desmontar tramos de conductos. QF Duct se puede reutilizar después de la limpieza o al reubicar maquinaria durante cambios en el taller.

EJEMPLO DE PEDIDO:
Tapa Final Malla Galv 0,9mm 400QF

Especificaciones
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm500,158210001031‍
    100Galv0,7mm500,178210001032‍
    125Galv0,7mm500,208210001033‍
    140Galv0,7mm500,228210001034‍
    150Galv0,7mm500,238210001035‍
    160Galv0,7mm500,248210001036‍
    180Galv0,7mm500,288210001037‍
    200Galv0,7mm500,308210001038‍
    224Galv0,7mm500,338210001039‍
    250Galv0,7mm500,378210001040‍
    300Galv0,7mm500,448210001041‍
    315Galv0,7mm500,468210001042‍
    350Galv0,7mm500,518210001043‍
    400Galv0,9mm500,738210001044‍
    450Galv0,9mm500,828210001045‍
    500Galv0,9mm501,028210001046‍
    560Galv0,9mm501,028210001047‍
    630Galv0,9mm501,168210001048‍
    710Galv0,9mm501,308210001049‍
Especificaciones técnicas
  • Referenciaen-qf-end-cap-with-mesh
  • Familia de productoQF Ducting
  • Grupo de productosAdapters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía