Publique sus productos
QF Regulating Damper

QF Regulating Damper

Traducido por Google,

Compuerta sencilla con lama regulable para permitir la regulación del caudal de aire en el conducto. A veces se la denomina "válvula de mariposa".

Construcción de acero galvanizado o 304SS

EJEMPLO DE PEDIDO:
Compuerta Reguladora Galv 0,7mm 100QF

Especificaciones
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm0,708210000812‍
    100Galv0,7mm0,758210000813‍
    125Galv0,7mm0,958210000814‍
    150Galv0,7mm1,258210000815‍
    160Galv0,7mm1,358210000816‍
    180Galv0,7mm1,908210000817‍
    200Galv0,7mm2,208210000818‍
    224Galv0,7mm2,258210000819‍
    250Galv0,7mm3,058210000820‍
    300Galv0,7mm4,208210000821‍
    315Galv0,7mm4,308210000822‍
    350Galv0,7mm4,778210000823‍
    400Galv0,9mm5,508210000824‍
    80304SS-0,38210003488‍
    100304SS-0,578210003489‍
    125304SS-0,578210003490‍
    160304SS-0,758210003491‍
    200304SS-0,578210003492‍
    250304SS-0,578210003493‍
    300304SS-0,578210003494‍
    315304SS-0,578210003495‍
    350304SS-0,578210003496‍
    400304SS-0,578210003497‍
    450304SS-0,578210003498‍
Especificaciones técnicas
  • Referenciaen-qf-regulating-damper
  • Familia de productoQF Ducting
  • Grupo de productosDampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Material secundarioStainless steel 304
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía