Publique sus productos
RGBM Automatic Diverter Valve

RGBM Automatic Diverter Valve

Traducido por Google,

Diseñados para cambios rápidos entre dos corrientes e ideales para transportar partículas de polvo, nuestros desviadores cumplen con la directiva de maquinaria de la UE (98/37/EC) y, como estándar, se fabrican en acero dulce pintado de 2 y 3 mm.

Operación
• La compuerta debe conectarse a aire comprimido limpio y seco.
• Presión normal de trabajo: 0,6 MPa (6 bar)
• Presión máxima: 1,0 MPa (10 bar)
• Temperatura. rango: 80° C (aire seco 20° C)

Finalizar
• RAL5010 azul

EJEMPLO DE PEDIDO:
Desviador RGBM Automático MS 2 y 3mm 180QF/FB 45Deg RAL 5010

Especificaciones
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    125Mild Steel2 and 3mm40018,928210000827‍
    150Mild Steel2 and 3mm49522,428210000829‍
    160Mild Steel2 and 3mm49522,428210000830‍
    180Mild Steel2 and 3mm56022,428210000831‍
    200Mild Steel2 and 3mm56022,428210000832‍
    250Mild Steel2 and 3mm85530,58210000834‍
    300Mild Steel2 and 3mm94036,68210000835‍
    350Mild Steel2 and 3mm100043,928210000837‍
    400Mild Steel2 and 3mm107050,28210000838‍
    450Mild Steel2 and 3mm112551,28210000839‍
    500Mild Steel2 and 3mm131552,28210000840‍
Especificaciones técnicas
  • Referenciaen-qf-rgbm-automatic-diverter-valve
  • Familia de productoQF Ducting
  • Grupo de productosDiverter Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMild Steel
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía