Publique sus productos
QF Silencer w Baffle

QF Silencer w Baffle

Traducido por Google,

Los conductos con bridas FL y con clip QF® ofrecen una gama completa de diámetros y accesorios para instalaciones profesionales fáciles de reparar.
Fabricado en acero galvanizado o acero inoxidable con costuras soldadas con láser, que tienen superficies internas más suaves y proporcionan una resistencia a las fugas mucho mayor.
Los conductos Nordfab® ofrecen una solución inmejorable para todos
tareas de extracción de polvo de uso general.

EJEMPLO DE PEDIDO:
Silenciador c/Deflector Galv 450QF L=0,5m

Especificaciones
  • ø A (mm)MaterialL mmWeight(kg)Item No.
    300Galv50011,558210001446‍
    300Galv200046,28210001447‍
    300Galv100023,18210003679‍
    315Galv200048,28210001449‍
    315Galv100024,18210003680‍
    315Galv50012,058210001448‍
    350Galv100025,768210003681‍
    350Galv50012,888210001450‍
    350Galv200051,528210001451‍
    400Galv100029,48210003682‍
    400Galv50014,78210001452‍
    400Galv200058,88210001453‍
    450Galv200065,68210001455‍
    450Galv100032,88210003683‍
    450Galv50016,48210001454‍
    500Galv200071,48210001457‍
    500Galv100035,78210003684‍
    500Galv50017,858210001456‍
    560Galv200077,58210001459‍
    560Galv100038,758210003685‍
    560Galv50019,388210001458‍
    630Galv50020,258210001460‍
    630Galv2000818210001461‍
    630Galv100040,58210003686‍
    710Galv200082,78210003687‍
    710Galv100041,358210001463‍
    710Galv50020,688210001462‍
Especificaciones técnicas
  • Referenciaen-qf-silencer-with-baffle
  • Familia de productoQF Ducting
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía