Publique sus productos
QF Y-Branch, 60 Degree

QF Y-Branch, 60 Degree

Traducido por Google,

Las ramas en Y QF, en una línea de conductos QF en un sistema de recolección de polvo, se utilizan para conectar salidas de máquinas u otras líneas de conductos. Las ramas en Y a menudo se denominan piezas de pantalón.

Las ramas en Y estándar son de 60º, opcionales de 90º.

Al realizar el pedido, especifique ØA, ØB, ØD.

L = A + 100.
B y D deben ser menores o iguales que A.

Construcción de acero galvanizado o 304SS.

EJEMPLO DE PEDIDO:
Ramal Y Galv 0,7mm 100QF 100QF 100QF 60Deg

Disponible en acero galvanizado o acero inoxidable 304.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaen-qf-y-branch--breeches--60
  • Familia de productoQF Ducting
  • Grupo de productosBranches
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Material secundarioStainless steel 304
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía