Publique sus productos
QFS Clip Premium, Kit with Gasket

QFS Clip Premium, Kit with Gasket

Traducido por Google,

Los clips Nordfab Quick-Fit® permiten una conexión rápida y sencilla durante la instalación, así como la posterior extracción y reutilización de los componentes QF. La junta interna garantiza una unión hermética. Los clips QFS se suministran con una junta en el extremo del conducto para minimizar aún más las fugas.
Datos técnicos
• Polímero resistente al aceite de uso general
• Funciona bien con muchas aplicaciones de aceite, agua y fluidos hidráulicos.
• Buena resistencia al desgarro
• No debe usarse con solventes como acetona, MEK, ozono, hidrocarburos clorados y nitrohidrocarburos.
• Conduce electricidad
• Clasificación:1. ASTM D-2000 M2BG510 A24 B34 EO14 EO34 EF11 EF21
• Rango de temperatura: -34° C a +107°C / intermitente: +138° C

EJEMPLO DE PEDIDO:
Kit Clip P QFS Galv 315QF Con Junta

Especificaciones
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    80Galv0,118210000712‍
    100Galv0,128210000713‍
    125Galv0,148210000714‍
    140Galv0,158210000715‍
    150Galv0,198210000716‍
    160Galv0,248210000717‍
    180Galv0,278210000718‍
    200Galv0,288210000719‍
    224Galv0,38210000720‍
    250Galv0,328210000721‍
    300Galv0,598210000722‍
    315Galv0,638210000723‍
    350Galv0,698210000724‍
    400Galv0,728210000725‍
Especificaciones técnicas
  • Referenciaen-qfs-clip-premium-kit-with-gasket
  • Familia de productoQFS Ducting
  • Grupo de productosDuct & Clips
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía