Publique sus productos
QFS Duct L=1,5 m

QFS Duct L=1,5 m

Traducido por Google,

Los conductos Nordfab Quick-Fit® ahorran tiempo y reducen los costos durante la instalación en sistemas de ventilación de proceso/recolección de polvo.
Los bordes enrollados Quick-Fit de nuestro conducto permiten conexiones rápidas y fáciles con el clip QF al instalar, extender o desmontar tramos de conductos.
QF Duct se puede reutilizar después de la limpieza o al reubicar maquinaria durante cambios en el taller.
Las soldaduras sólidas de la tubería para conductos QF soldada (W) de Nordfab evitan fugas y ahorran costos de energía.
Disponible en galvanizado o 304SS

EJEMPLO DE PEDIDO:
Conducto An Galv 0,7mm 125QF L=1,5m

Especificaciones
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm15002,18240020380‍
    100Galv0,7mm15002,68240020383‍
    125Galv0,7mm15003,28240020386‍
    140Galv0,7mm15003,68240020389‍
    150Galv0,7mm15003,98240020392‍
    160Galv0,7mm15004,18240020395‍
    180Galv0,7mm15004,78240020398‍
    200Galv0,7mm15005,28240020401‍
    224Galv0,7mm15005,88240020404‍
    250Galv0,7mm15006,58240020407‍
    300Galv0,7mm15007,88240020410‍
    315Galv0,7mm15008,28240020413‍
    350Galv0,7mm15009,18240020416‍
    400Galv0,9mm150013,38240020419‍
    450Galv0,9mm1500158240020422‍
    500Galv0,9mm150016,68240020425‍
    560Galv0,9mm150018,68240020428‍
    630Galv0,9mm1500218240020431‍
    710Galv0,9mm150023,68240020434‍
    80304SS0,7mm15002,18240020720‍
    100304SS0,7mm15002,68240020723‍
    125304SS0,7mm15003,28240020726‍
    140304SS0,7mm15003,68240020729‍
    150304SS0,7mm15003,98240020732‍
    160304SS0,7mm15004,18240020735‍
    180304SS0,7mm15004,78240020738‍
    200304SS0,7mm15005,28240020741‍
    224304SS0,7mm15005,88240020744‍
    250304SS0,7mm15006,58240020747‍
    300304SS0,7mm15007,88240020750‍
    315304SS0,7mm15008,28240020753‍
    350304SS0,7mm15009,18240020756‍
    400304SS0,7mm150010,48240020759‍
    450304SS0,7mm150011,68240020762‍
    500304SS0,7mm150012,98240020765‍
    560304SS0,7mm150014,58240020768‍
    630304SS0,7mm150016,38240020771‍
    710304SS0,7mm150018,48240020774‍
Especificaciones técnicas
  • Referenciaen-qfs-duct-l-15m
  • Familia de productoQFS Ducting
  • Grupo de productosDuct & Clips
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Material secundarioStainless steel 304
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía