Publique sus productos
Spraywall Dry Andrea AV
Spraywall Dry Andrea AV
Spraywall Dry Andrea AV

    Spraywall Dry Andrea AV

    Traducido por Google,

    Nordfab ofrece dos modelos de Spraywalls para su uso en aplicaciones de pintura en aerosol. Ambos tipos de filtros son especialmente adecuados para pintura en aerosol pequeña e intensiva, incluidos todos los tipos de pintura, pegamento, poliéster, etc. Los paneles de pulverización Nordfab están construidos con chapa de acero galvanizado.
    Nuestro spraywall con filtro seco tipo AV se monta con el filtro desechable “Andrea”. El grado de filtración es de aprox. 90% y el filtro puede absorber hasta 20 kg de sólidos por m2.


    Ventajas:
    - Construcción compacta
    - Alta separación
    - Mantenibilidad

    Especificaciones
    • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
      450Galv2458210002111‍
      450Galv1208210002104‍
      450Galv1358210002105‍
      450Galv2058210002107‍
      450Galv1008210002103‍
      450Galv1508210002108‍
      450Galv1808210002109‍
      450Galv1958210002110‍
      450Galv1658210002106‍
      450Galv3008210002112‍
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaen-spraywall-dry-andrea-av
    • Familia de productoQF Ducting
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-06-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
    • Clasificación IFC Racor de conducto
    • Código ETIMEG015540
    • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
    • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
    • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
    • Número OmniClass23-33 49 00
    • Título OmniClass HVAC Ductwork

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía