Publique sus productos
Spraywall Dry Lamella Wall Type LV

Spraywall Dry Lamella Wall Type LV

Traducido por Google,

Nordfab ofrece dos modelos de Spraywalls para su uso en aplicaciones de pintura en aerosol. Ambos tipos de filtros son especialmente adecuados para pintura en aerosol pequeña e intensiva, incluidos todos los tipos de pintura, pegamento, poliéster, etc. Los paneles de pulverización Nordfab están construidos con chapa de acero galvanizado.
Nuestro muro de rociado con filtro laberíntico tipo LV (que se muestra a la derecha) está construido de una manera que facilita el desmontaje y la limpieza, lo que reduce los costos de mantenimiento de los materiales filtrantes.


Ventajas:
- Construcción compacta
- Alta separación
- Mantenibilidad

Especificaciones
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    450Galv1948210002115‍
    450Galv2258210002116‍
    450Galv2758210002117‍
    450Galv3758210002118‍
    450Galv4108210002119‍
    450Galv4408210002120‍
    450Galv1608210002113‍
    450Galv2008210002114‍
Especificaciones técnicas
  • Referenciaen-spraywall-dry-lamella-wall-type-lv
  • Familia de productoQF Ducting
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Código ETIMEG015540
  • Nombre ETIMFittings, flanges and connectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniClass HVAC Ductwork

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía